??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
236-201 - morsetto modulare componibile per circuiti stampati 1 reoforo a saldare/polo RETRO a 1 polo PASSO 7.5/7.62 MM / 0.3 IN
Lista materiale
236-724
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
1
Altezza
13.00 mm
Larghezza
7.50 mm
Profondita
14.00 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD