??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
236-201 - MODULAR PCB TERMINAL BLOCK 1 SOLDER PIN / POLE REAR 1 POLE PIN SPACING 7.5/7.62 MM / 0.3 IN
Lista materiałowa
236-724
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
1
wysokość
13.00 mm
szerokość
7.50 mm
głębokość
14.00 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD