??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
236-101 - Borne modulaire pour circuits imprimés 1 broche à souder/pôle derrière 1 pôle Pas 5/5,08 mm / 0,2 in
Nomenclature
236-714
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
24 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
13.00 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
14.00 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés