??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
23520 - Válvula de estrangulamiento
Lista de materiales
23520-1/2-PP
Número de Parte
Tipo Material
Polipropileno
Serie
Válvulas de Estrangulamiento y de Alivio de Presión/Válvulas reguladoras
Tamaño de Conexión de Entrada
Tamaño de Conexión de Salida
Género de Conexión de Entrada
Macho
Conexión de Entrada Tipo Rosca
NPT
Género de Conexión de Salida
Hembra
Tipo de Rosca de Conexión de Salida
NPT
B
Pulgada
W
Pulgada
L
Pulgada
Presión Mínima
0 psi
Presión Máxima
150 psi
Peso Neto
2.82 oz
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD