??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
235-851 - Regletas apilables de 2 conductorespara tarjetas de C.I. 2 pines /polo 1polo Paso 10/10,16 mm / 0,4 in
Lista de materiales
235-851
Item-No.
235-851
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2 x 0.25 - 0.75 mm²
Sección
2 x 24 - 18 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
1
Altura
9.20 mm
Ancho
10.00 mm
Profundidad
12.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
grau
Peso
0.988 g
Dimensions
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD