??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
235-851 - morsetto modulare per 2 conduttori per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo a 1 polo PASSO 10/10.16 MM / 0.4 IN
Lista materiale
235-851
Codice art.
235-851
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
2 x 0.25 - 0.75 mm²
Sezione
2 x 24 - 18 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
10 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
1
Altezza
9.20 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
12.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Peso
0.988 g
Dimensions
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD