??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-851 - 2-Leiter-Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in
Stückliste
235-851
Bestell-Nr.
235-851
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 0.25 - 0.75 mm²
Querschnitt
2 x 24 - 18 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
1
Höhe
9.20 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
12.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
0.988 g
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen