??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
235-802 - Regletas de un conductor hasta tarjetas de C.I. 2 pines /polo Paso 10/10,16 mm / 0,4 in
Lista de materiales
235-802
Item-No.
235-802
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
2
Altura
9.20 mm
Ancho
21.50 mm
Profundidad
12.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
grau
Peso
2.134 g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD