??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
235-711 - morsetto modulare per 2 conduttori per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo a 1 polo PASSO 5/5.08 MM / 0.2 IN
Lista materiale
235-713
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
2 x 0.25 - 0.75 mm²
Sezione
2 x 24 - 18 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
10 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
1
Altezza
9.20 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
12.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
Dimensions
1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD