??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
235-711/331-000 - Borne modulaire pour 2 conducteurs pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle 1 pôle Pas 5/5,08 mm / 0,2 in avec poussoir
Nomenclature
235-713/331-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
2 x 0.25 - 0.75 mm²
sections
2 x 24 - 18 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
15.50 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
12.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
2
Couleur
Dimensions
1 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés