??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
235-551 - Regletas apilables de 2 conductorespara tarjetas de C.I. 2 pines /polo 1polo Paso 7,5/7,62 mm / 0,3 in
Lista de materiales
235-723
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2 x 0.25 - 0.75 mm²
Sección
2 x 24 - 18 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
1
Altura
9.20 mm
Ancho
7.50 mm
Profundidad
12.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
Dimensions
1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD