??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-551/331-000 - 2-Leiter-Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in mit Betätigungsdrücker
Stückliste
235-723/331-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 0.25 - 0.75 mm²
Querschnitt
2 x 24 - 18 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
1
Höhe
15.50 mm
Breite
7.50 mm
Tiefe
12.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
2
Farbe
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen