??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
235-502/331-000 à 235-506/331-000 - Barrette à bornes pour 1 conducteur pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle Pas 7,5/7,62 mm / 0,3 in avec poussoir
Nomenclature
235-503/331-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1.5 mm²
sections
20 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
17.5 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
15.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.50 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés