??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
235-501 - morsetto modulare per 1 conduttore per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo a 1 polo PASSO 7.5/7.62 MM / 0.3 IN
Lista materiale
235-753
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
1
Altezza
9.20 mm
Larghezza
7.50 mm
Profondita
12.50 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Dimensions
1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD