??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
235-501 - Borne modulaire pour 1 conducteur pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle 1 pôle Pas 7,5/7,62 mm / 0,3 in
Nomenclature
235-753
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 2.5 mm²
sections
20 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
24 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
9.20 mm
Largeur
7.50 mm
Profondeur
12.50 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Dimensions
1 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés