??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-501 - 1-Leiter-Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in
Stückliste
235-753
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
20 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
1
Höhe
9.20 mm
Breite
7.50 mm
Tiefe
12.50 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen