??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-452 bis 235-459 - 2-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
235-454
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 0.25 - 0.75 mm²
Querschnitt
2 x 24 - 18 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
9.20 mm
Breite
mm
Tiefe
12.50 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen