??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
235-452 aż do 235-459 - 2-CONDUCTOR PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 5/5.08 MM / 0.2 IN
Lista materiałowa
235-454
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 0.25 - 0.75 mm²
Cross section
2 x 24 - 18 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
9.20 mm
szerokość
mm
głębokość
12.50 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1 +0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD