??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-452/331-000 bis 235-462/331-000 - 2-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in mit Betätigungsdrücker
Stückliste
235-454/331-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 0.25 - 0.75 mm²
Querschnitt
2 x 24 - 18 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
15.50 mm
Breite
mm
Tiefe
12.50 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen