??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
235-402/333-000 a 235-448/333-000 - Morsetto per circuito stampato, 2,5 mm², Passo pin 5/5,08 mm, 2 poli, PUSH WIRE®
Lista materiale
235-404/333-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
9.20 mm
Larghezza
mm
Profondita
12.50 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grigio
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD