??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
235-401 - Regletas apilables de 1 conductorpara tarjeta C.I. 2 pines /polo 1polo Paso 5/5,08 mm / 0,2 in
Lista de materiales
235-743
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
1
Altura
9.20 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
12.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Dimensions
1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD