??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
235-401/331-000 - morsetto modulare per 1 conduttore per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo a 1 polo PASSO 5/5.08 MM / 0.2 IN con pulsante
Lista materiale
235-743/331-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 1.5 mm²
Sezione
20 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
17.5 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
1
Altezza
15.50 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
12.50 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Dimensions
1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD