??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
235-401/331-000 - Borne modulaire pour 1 conducteur pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle 1 pôle Pas 5/5,08 mm / 0,2 in avec poussoir
Nomenclature
235-743/331-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1.5 mm²
sections
20 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
17.5 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
15.50 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
12.50 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Dimensions
1 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés