??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
235-401 - 1-CONDUCTOR PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE 1 POLE PIN SPACING 5/5.08 MM / 0.2 IN
Lista materiałowa
235-743
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
1
wysokość
9.20 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
12.50 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
Dimensions
1 +0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD