??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
235-201 - Regletas apilables de 1 conductorpara tarjeta C.I. 2 pines /polo 1polo Paso 3,96mm/0,156in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
235-201
Item-No.
235-201
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1.5 mm²
Sección
20 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
17.5 A
Paso
3.96 mm
Número de polos
1
Altura
15.50 mm
Ancho
3.96 mm
Profundidad
12.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
lichtgrau
Dimensions
1 +0,1 mm
Peso
0.590 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD