??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
234-502 hasta 234-548 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 2 pines /polo Paso 2.54 mm/0.1 in
Lista de materiales
234-507
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0,08 - 0,5 mm²
Sección
28 - 20 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
6 A
Paso
2.54 mm
Número de polos
Altura
14.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
14.40 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,2 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD