??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
234-502 bis 234-548 - Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 2.54 mm / 0.1 in
Stückliste
234-507
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0,08 - 0,5 mm²
Querschnitt
28 - 20 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
6 A
Rastermaß
2.54 mm
Polzahl
Höhe
14.00 mm
Breite
mm
Tiefe
14.40 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,2 mm
Bohrlochdurchmesser
1,1 + 0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen