??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
234-502 à 234-548 - Barrette à bornes pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle Pas 2.54 mm/0.1 in
Nomenclature
234-507
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0,08 - 0,5 mm²
sections
28 - 20 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
6 A
Pas
2.54 mm
Nbre de pôles
Hauteur
14.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
14.40 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,2 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés