??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
233-502 a 233-548 - morsettiera per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo passo 2,54 mm/0,1 in con pulsante
Lista materiale
233-508
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 0.5 mm²
Sezione
28 - 20 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
6 A
Passo
2.54 mm
Numero di poli
Altezza
15.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
13.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
orange
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD