??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
233-202 hasta 233-248 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 2 pines /polo Paso 2,5mm/0,098in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
233-208
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 0.5 mm²
Sección
28 - 20 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
6 A
Paso
2.50 mm
Número de polos
Altura
15.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
13.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD