??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2322430 - VIP-3/SC/HD62SUB/F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2322430
Artikelnummer des Herstellers
2322430
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und High-Density-D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 62, Breite: 180 mm
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/SC/HD62SUB/F
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356451260
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
92
Bemessungsspannung
25 V
Bemessungsstrom
1 A
Anwendungsnorm
EN 50178
Zertifikat/Zulassung
EAC
Breite
112.98 mm
Höhe
68.95 mm
Nettogewicht
0.313 kg
Tiefe
62 mm
Polzahl
62
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4046356451260
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und High-Density-D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 62, Breite: 180 mm
Herstellerprodukttyp
VIP-3/SC/HD62SUB/F
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen