??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2322317 - VIP-2/SC/FLK50/AB-1756
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2322317
Product number of the Manufacturer
2322317
Description short
Module passif
Description long
VARIOFACE-COMPACT-LINE, module interface pour ControlLogix d'Allen Bradley, avec repérage spécifique ControlLogix
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/FLK50/AB-1756
Preview
Tension nominale
25 V
rated current
1 A
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
Largeur
95.444 mm
hauteur
65.8 mm
poids net
0.197 kg
profondeur
56 mm
Pole number
50
type de connection côté terrain
Screw connection
type of electrical connection, control side
blade terminal
type de montage
Top-hat rail TH35
GTIN
4046356451000
Manufacturer product designation
Module passif
Manufacturer product description
VARIOFACE-COMPACT-LINE, module interface pour ControlLogix d'Allen Bradley, avec repérage spécifique ControlLogix
Product type
VIP-2/SC/FLK50/AB-1756
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356451000
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
40
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés