??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2322155 - VIP-2/SC/D15SUB/M/LED
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2322155
Artikelnummer des Herstellers
2322155
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 15
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/SC/D15SUB/M/LED
Produktbild
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom
2.500 A
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
Zertifikat/Zulassung
EAC
Breite
49.724 mm
Höhe
65.8 mm
Nettogewicht
0.116 kg
Tiefe
45.1 mm
Polzahl
15
Verschmutzungsgrad
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4046356451772
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 15
Herstellerprodukttyp
VIP-2/SC/D15SUB/M/LED
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356451772
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen