??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
23211. - Unterbau-Spanner
Stückliste
23211.0010 Unterbau-Spanner
Bestellnummer
23211.0010
Ausführung
Unterbau-Spanner
Spannkraft
20 kN
Drehmoment max.
50 Nm
Gewicht
4600 g
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen