??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
23211. - Sub-Part Stop
Bill of material
23211.0020 Sub-Part Clamp
Ref. No.
23211.0020
Finish
Sub-Part Stop
Clamping force
20 kN
Torque moment max.
50 Nm
Weight
4500 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей