??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
23211. - Sub-Part Clamp
Bill of material
23211.0010 Sub-Part Clamp
Ref. No.
23211.0010
Finish
Sub-Part Clamp
Clamping force
20 kN
Torque moment max.
50 Nm
Weight
4600 g
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей