232 - 2
Kukamet
manual_toggle_clamps
Modular toggle clamps heavy duty
Powered by
CAD模型選擇
{kursunel/manual_toggle_clamps/modular_toggle_clamps_heavy_duty/232.prj},{NB=232 - 2},{SHA256=2UKXde9bThn7hz/SftScSmnXHUrLXrPAC8traTQrS1A=},{INAME=232_2},{NAME=232_2},{MODELNO=232 - 2},{F1=2500},{FI=5:1},{ANGLE=180},{WEIGHT=200},{A=36},{A2=26.0},{A3=20},{B=23},{B2=6},{D=M6},{D2=Ø 10},{H=31},{H2=17},{H3=55.0},{L=56},{L2=98},{R=9.5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/232.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/232.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
232
Bill of material
232 - 2
Model number
232 - 2
232 - 2
Force
2500
2500
N
YIELD (F1:Fi)
5:1
N
Angle
180
°
Weight
200
200
g
A
36
36
mm
A2
26.0
26.0
mm
A3
20
20
mm
B
23
23
mm
B2
6
6
mm
D
M6
M6
mm
D2
Ø 10
Ø 10
mm
H
31
31
mm
H2
17
17
mm
H3
55.0
55.0
mm
L
56
56
mm
L2
98
98
mm
R
9.5
9.5
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/232.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/232.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型