??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
232-732 hasta 232-746 - Conector hembra THT, recta, Paso 7.5 mm, Pin soldable de 0.6 x 1.0 mm
Lista de materiales
232-737
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
18.25 mm
Ancho
mm
Profundidad
11.60 mm
Color
grau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,3 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD