??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-732/047-000 bis 232-746/047-000 - THT-Federleiste, gerade, Rastermaß 7.5 mm, Distanzflansch, Lötstift 0.6 x 1.0 mm
Stückliste
232-737/047-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
18.25 mm
Breite
mm
Tiefe
11.60 mm
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L + 14.8 mm
Bohrlochdurchmesser
1.3 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen