??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
232-662 - Snap-on type strain relief housing 2-pole suitable for 7.5 mm pin spacing
Bill of material
232-662
Item-No.
232-662
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
17.50 mm
Width
41.50 mm
Depth
15.50 mm
Color
gray
Weight
4.150 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)