??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
232-607 - Snap-on type strain relief housing 7-pole suitable for 5 mm pin spacing
Lista materiałowa
232-607
Nr zamówienia.
232-607
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
17.50 mm
szerokość
38.00 mm
głębokość
54.00 mm
kolor
szara
masa
10.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD