??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
232-507/007-000 hasta 232-524/007-000 - Conector macho de unión, Montaje en carril DIN-35, Paso 5 mm
Lista de materiales
232-512/007-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
15.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
42.50 mm
Color
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD