??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-332 a 232-346 - Connettore maschio THT per montaggio su due piani, Pin a saldare 1.0 x 1.0 mm, angolato, Passo pin 5 mm
Lista materiale
232-336
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
12 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
26.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
17.00 mm
Colore
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD