??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-232/039-000 a 232-254/039-000 - Connettore femmina THT, angolato, Passo pin 5 mm, Leva di bloccaggio, Pin a saldare 0.6 x 1.0 mm
Lista materiale
232-242/039-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
12 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
11.60 mm
Larghezza
mm
Profondita
18.25 mm
Colore
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
Dimensions
1,3 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD