??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
232-132 à 232-154 - Connecteur femelle THT, Droit, Pas 5 mm, Broche à souder 0.6 x 1.0 mm
Nomenclature
232-142
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
12 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
18.25 mm
Largeur
mm
Profondeur
11.60 mm
Couleur
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1,3 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés