??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2316446 - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2316446
Product number of the Manufacturer
2316446
Description short
Coffret de commande
Description long
Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à dix raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 6 voies (FB-6SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA, le câble préconnectorisé (+, –, S) est relié à un parafoudre PLUGTRAB (PT 4+F-BE).
Manufacturer Type Description
FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0
Preview
GTIN-Code
4055626590561
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
42
Color number according to RAL
7004
Largeur
254 mm
hauteur
254 mm
couleur
Grey
profondeur
127 mm
matériau
Stainless steel
Surface
Stainless steel
pour montage mural
Yes
conception CEM
No
tackable possible
Yes
type de fixation
Wall mounting
Number of doors front
1
pour montage sur plâtre
Yes
pour montage de sol
Yes
pour montage encastré
No
convient pour une installation extérieure
Yes
convient pour un arrangement métrique
No
porte d'aération
No
avec platine de montage réglable en profondeur
No
avec porte arrière
No
glazed door present
No
Plaque de montage existante (O/N)
No
GTIN
4055626590561
Manufacturer product designation
Coffret de commande
Manufacturer product description
Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à dix raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 6 voies (FB-6SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA, le câble préconnectorisé (+, –, S) est relié à un parafoudre PLUGTRAB (PT 4+F-BE).
Product type
FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85371098
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !