??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2316417 - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2316417
Artikelnummer des Herstellers
2316417
Kurzbeschreibung
Klemmenkasten
Langbeschreibung
Feldschaltkasten aus Edelstahl mit 16 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 12-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-12SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA und drei Reihenklemmen für die Trunkverkabelung (+, –, S).
Herstellertypbezeichnung
FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626301754
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
42
RAL-Nummer
7004
Breite
355.600 mm
Höhe
304.800 mm
Farbe
grau
Tiefe
127 mm
Werkstoff
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche
Edelstahl
Wandmontage möglich
Ja
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
anreihbar möglich
Ja
Art der Befestigung
Wall mounting
Anzahl der Türen Vorderseite
1
Aufputz möglich
Ja
Bodenmontage möglich
Ja
Unterputz möglich
Nein
geeignet für Außenaufstellung
Ja
geeignet für metrische Montage
Nein
Lüftungstür vorhanden
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
rückseitige Tür vorhanden
Nein
Sichttür vorhanden
Nein
Montageplatte vorhanden
Nein
GTIN
4055626301754
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenkasten
Herstellerproduktbeschreibung
Feldschaltkasten aus Edelstahl mit 16 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 12-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-12SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA und drei Reihenklemmen für die Trunkverkabelung (+, –, S).
Herstellerprodukttyp
FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85371098
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen