??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2315243 - VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2315243
Artikelnummer des Herstellers
2315243
Kurzbeschreibung
Passivmodul
Langbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Schraubanschluss, Modulbreite: 106.1 mm
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356313087
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
25 V
Bemessungsstrom
1 A
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
Zertifikat/Zulassung
EAC
Breite
105.604 mm
Höhe
65.0 mm
Nettogewicht
0.211 kg
Tiefe
56.000 mm
Polzahl
50
Verschmutzungsgrad
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4046356313087
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Schraubanschluss, Modulbreite: 106.1 mm
Herstellerprodukttyp
VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2315243
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen