??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2313766 - FL FOC PN-B-HCS-200/230
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2313766
Product number of the Manufacturer
2313766
Description short
Câble fibre optique
Description long
Câble en fibre optique PROFINET-PCF, duplex 200 µm/230 µm pour le câblage dans des installations et machines fixes, type B, gaine extérieure PVC, vendu au mètre sans connecteur
Manufacturer Type Description
FL FOC PN-B-HCS-200/230
Preview
GTIN-Code
4046356573382
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
5
max. ambient temperature during operating phase
90 °C
min. ambient temperature during operating phase
-40 °C
material of the sheath
PVC
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Non
Nombre de fibres
0
Diamètre extérieur du câble
7.200 mm
Ignifugeage conforme à la norme
Non
Matériau de la gaine
PVC
section du conducteur
0.002 m^2
radiological resistance against UV radiation
Non
Nombre de fibres par conducteur
0
avec limiteur de contrainte
Yes
câble non métallique
Yes
avec protection contre les rongeurs
Non
number of conductors of the fibre optic cable
2
Rayon min. de courbure
30 mm
GTIN
4046356573382
Manufacturer product designation
Câble fibre optique
Manufacturer product description
Câble en fibre optique PROFINET-PCF, duplex 200 µm/230 µm pour le câblage dans des installations et machines fixes, type B, gaine extérieure PVC, vendu au mètre sans connecteur
Product type
FL FOC PN-B-HCS-200/230
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85447000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !