??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
23120 - Válvula de alívio de pressão
Lista de peças
23120-3/4-PP
Parte de Vendas
Tipo do Material
Polipropileno
Série
Válvulas de estrangulamento e de alívio/regulação de pressão
Tamanho da conexão de entrada
Tamanho da conexão de saída
Tipo da conexão de entrada
Macho
Tipo de rosca da conexão de entrada
NPT
Tipo da conexão de saída
Fêmea
Tipo de Rosca de Conexão de Saída
NPT
A
1.06 polegada
B
2.38 polegada
W
2.73 polegada
L
5.25 polegada
Pressão mínima
0 psi
Pressão Máxima
psi
Peso líquido
5.64 oz
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD